Publique sus productos
Bidé suspenso Sanibold con fijación oculta
Bidé suspenso Sanibold con fijación oculta
Bidé suspenso Sanibold con fijación oculta
Bidé suspenso Sanibold con fijación oculta
    Sanindusa

    Bidé suspenso Sanibold con fijación oculta

    Traducido por Google,

    Bidé de pared con fijación oculta, fácil de limpiar y de instalar. Para uso doméstico y hotelero.

    Especificaciones
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for a wall-mounted bidet. 3600-fixing kit for bidet (included)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia137440_Sanibold_wall-mounted-bidet-with-concealed-fixation
    • Familia de productoSanibold
    • Grupo de productosbidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)335
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)508
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)21
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010126
    • Nombre ETIMBidet
    • Nombre UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText