Publique sus productos
Soporte Sanfix con cisterna DD
Sanindusa

Soporte Sanfix con cisterna DD

Traducido por Google,
Marco de soporte para inodoros suspendidos con cisterna de descarga empotrada Para accionamiento frontal Sirve para montar una placa de descarga de doble descarga La cisterna de descarga está aislada contra la condensación Llenado silencioso
Especificaciones
  • General content _material included_ Supporting frame for mounting Height adjustable galvanized support legs Depth adjustable galvanised brackets for pre-wall installation Universal connection to water DN 15 _1-2 _ with a built-in angle valve PE wall drain elbow diam 90-90 mm with seal PE adapter reduction piece diam 90-110 mm with seal Depth adjustable drain elbow _+-– 10 mm_ Connecting parts for mounting toilet bowls Other parts necessary to fix and connect the product Structure assembly instructions Installation instructions for the toilet Compatible plates _not included_ 40003 - Orange 3-6L mechanism plate 40013 - Plan 3-6L mechanism plate 40023 - Easy 3-6L mechanism plate 40033 - Moon 3-6L mechanism plate 40043 - Square mechanism plate
Especificaciones técnicas
  • Referencia40333_Sanfix_metal-support-for-wall-mounted-wc-with-cistern
  • Familia de productoSanfix
  • Grupo de productosToilet Cisterns
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1150
  • Ancho (mm)500
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPE/PP
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica