Publique sus productos
Pack Sanslim soporte con cisterna doble descarga y placa To-Slim para inodoro suspendido
Sanindusa

Pack Sanslim soporte con cisterna doble descarga y placa To-Slim para inodoro suspendido

Traducido por Google,
Marco de soporte para inodoros suspendidos con cisterna de descarga empotrada Para activación frontal Sirve para montar una placa de descarga de doble descarga ya incluida La cisterna de descarga está aislada contra
Especificaciones
  • General content _material included_ Supporting frame for mounting wall drain elbow diam 90-90 mm with seal adapter reduction piece diam 90-110 mm with seal exterior coated with foam _insulation against condensation of water and decrease in operating noise fiberglass net water inlet ½ in center upper position dual flush plate included
Especificaciones técnicas
  • Referencia4193311_Sanslim_pack-with-dual-flushing-cistern-and-plate-for-wallmounted
  • Familia de productoSanslim
  • Grupo de productosToilet Cisterns
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1165
  • Ancho (mm)548
  • Profundidad (mm)85
Información relacionada
  • Material principalPP-MD
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica