Publique sus productos
Barra apoyo basculante 80 New WcCare
Barra apoyo basculante 80 New WcCare
    Sanindusa

    Barra apoyo basculante 80 New WcCare

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo abatible de 35 mm de diámetro para PMR En la posición baja se utiliza como barra de apoyo para levantarse y ayudar al movimiento Para WC o duchas Permite el acceso lateral en la posición elevada Descenso lento Retenido en posición vertical Acero inoxidable para facilitar el mantenimiento y la higiene
    Especificaciones
    • Fixings not included
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4296413_NewWccare_folding-supporting-bar
    • Familia de productoNew Wccare
    • Grupo de productosaccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)235
    • Ancho (mm)115
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Nombre UNSPSCRails
    • Código UNSPSC301031
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descripción Uniclass 2015Support rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-17 25 13
    • Título OmniClass Handrails
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica
    Arabia Saudí
    Angola
    Alemania
    Australia
    Bahamas
    Colombia
    Catar
    Argelia
    Austria
    Costa Rica
    China
    Benín
    Bélgica
    Corea del Sur
    Camerún
    Bulgaria
    Emiratos Árabes Unidos
    Costa de Marfil
    Chipre
    India
    Ghana
    Croacia
    Israel
    Guinea-Bissau
    España
    Japón
    Malí
    Estonia
    Jordania
    Marruecos
    Francia
    Líbano
    Mauritania
    Grecia
    Omán
    Mozambique
    Hungría
    Sri Lanka
    Nigeria
    Irlanda
    Taiwán
    Sudáfrica
    Italia
    Sudán
    Letonia
    Tanzania
    Lituania
    Luxemburgo
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    Suecia
    Suiza
    Ucrania