Publique sus productos
Puerta New WcCare 90 (1,85m)
Sanindusa

Puerta New WcCare 90 (1,85m)

Traducido por Google,
Puerta reversible con mecanismo de elevación en apertura y descenso en cierre Posibilidad de apertura en la parte superior
Especificaciones
  • Aluminum profile adjustable Magnetic closure 6 mm toughened safety glass Silicone sealants Fixing kit and assembly instruction
Especificaciones técnicas
  • Referencia8919200011_NewWccare_hinged-shower-door-enclosure
  • Familia de productoNew Wccare
  • Grupo de productosShower screens
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1850
  • Ancho (mm)860
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)26
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniClass Shower Screens
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica
Arabia Saudí
Angola
Alemania
Australia
Bahamas
Colombia
Catar
Argelia
Austria
Costa Rica
China
Benín
Bélgica
Corea del Sur
Camerún
Bulgaria
Emiratos Árabes Unidos
Costa de Marfil
Chipre
India
Ghana
Croacia
Israel
Guinea-Bissau
España
Japón
Malí
Estonia
Jordania
Marruecos
Francia
Líbano
Mauritania
Grecia
Omán
Mozambique
Hungría
Sri Lanka
Nigeria
Irlanda
Taiwán
Sudáfrica
Italia
Sudán
Letonia
Tanzania
Lituania
Luxemburgo
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
Suecia
Suiza
Ucrania