Publique sus productos
Mampara frontal Versus 120 para plato de ducha
Sanindusa

Mampara frontal Versus 120 para plato de ducha

3.9 de 5 estrellas3.9(16 reseñas)
Traducido por Google,
Panel reversible que ofrece diversas posibilidades de aplicación y combinación Premontado que permite una instalación rápida y sencilla Instalación directa en el suelo o en el plato de ducha Compatible con todos los platos de ducha Sanindusa Fácil de instalar y de limpiar Amplia gama de medidas disponibles
Especificaciones
  • Sliding door with smooth running wheels Concealed fixings easy click cover profile and top caps Aluminum profile adjustable from 0 to 20 mm 4mm toughened safety glass Silicone sealants Handle with glossy metallic finish Fixing kit and assembly instruction
Especificaciones técnicas
  • Referencia8931200011_Versus_shower-enclosure-panel-for-shower-tray
  • Familia de productoVersus
  • Grupo de productosShower screens
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1900
  • Ancho (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)31
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniClass Shower Screens
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica