Publique sus productos
POP ART bidet (b.t.w.) - floor-standing
Sanitana

POP ART bidet (b.t.w.) - floor-standing

Traducido por Google,
Bidé de pie POP ART (espalda a pared) Basado en el espíritu irreverente de la gama POP, POP ART presenta nuevas líneas más limpias y un precio atractivo. Con modelos de pared y de pared, combina formas sofisticadas con un diseño que ha sido un éxito de ventas de Sanitana, que seguramente hará las delicias de los amantes del diseño.
Especificaciones
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: vertical Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: n/a In the box: bidet and fixing kit
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS10076434900000
  • Familia de productoPop Art
  • Grupo de productosBidets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)525
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)20.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Descripción Uniclass 2015Bidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniClass Bidets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Sudamerica Norteamérica