Publique sus productos
HOTEL 1700x750 rectangular bathtub (w/ anti slip)
Sanitana

HOTEL 1700x750 rectangular bathtub (w/ anti slip)

Traducido por Google,
Bañera rectangular HOTEL de acero esmaltado de 1700x750 mm (con superficie antideslizante). Como su nombre indica, HOTEL es una bañera diseñada teniendo en cuenta todos los requisitos del sector. Fabricada en acero esmaltado, un material especialmente robusto y duradero, incluye características de seguridad como una superficie antideslizante integrada que ayuda a prevenir posibles accidentes. Disponible en los tamaños más comunes, las bañeras HOTEL se adaptan fácilmente a la mayoría de los proyectos.
Especificaciones
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed) Apron compatibility: no Anti slip surface: yes Capacity: 180 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS30002157100000
  • Familia de productoHotel
  • Grupo de productosBathtubs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)390
  • Ancho (mm)1700
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Material secundarioFibra de vidrio
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)27.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Sudamerica Norteamérica