Publique sus productos
Square pipe joint
Square pipe joint
Square pipe joint

    Square pipe joint

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible en Japón.


    La "junta de tubo cuadrado" se puede utilizar como junta especial para 19 tubos cuadrados (1,2 mm).

    Cuando use tubos cuadrados de 19 en las esquinas de la pared inferior, use la unión de tubos cuadrados para obtener un acabado limpio y sin nivel durante la construcción del panel.

    [Características]

    ■ Junta dedicada para tubo cuadrado 19 (1,2 mm)

    ■Acabado limpio sin escalones

    ■Método sin soldadura

    Especificaciones
    • Square pipe joint

      [Applications]

      Metal fittings for lowering walls

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 0.8mm

      [Sales unit] Case

      13.5kg/500 pcs.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKPJ
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de productosceiiling and wall
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-10-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalGalvanizado por inmersión
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos