Publique sus productos
SOLEAL Next 65 Single action door
SOLEAL Next 65 Single action door
    Sapa

    SOLEAL Next 65 Single action door

    Traducido por Google,
    • Módulo de 65 mm con rotura de puente térmico
    • Gran versatilidad: ideal tanto para edificios como para proyectos de viviendas individuales
    • Líneas rectas y sobrias para una apariencia estilizada con vistas mínimas del aluminio y un bonito acabado global.
    • Compatible con toda la gama SOLEAL Next
    • Hardware y elementos ocultos.
    • Grandes dimensiones hasta 3 m de altura en 1 hoja
    • Alto rendimiento acústico, térmico y climático.
    • Funciones de seguridad sólidas y eficientes
    • Sostenibilidad: 75% reciclado y 95% reciclable
    Especificaciones
    • Diversity of applications :

      • Single leaf hinged door – stand alone
      • Double leaf hinged door – stand alone
      • Simultaneous door
      • Door with fixed fields
      • Facade integration
      • Panic doors
      • Anti-finger trap
      • Burglary resistance
      • Reinforced door
      • Anti-bacterial nano-coating on handles
      • Low threshold
      • Mechatronics insertion (technical mullion)
      • Motorised door lock

      High performance :

      • Thermal performance: Ud up to 1,0 W/m²K, 1-leaf open in, low threshold, glazed, (WxH) 1500 x 2640 mm
      • Air permeability: Class 4
      • Water tightness: Class 6A
      • Wind pressure resistance: Class 2
      • Acoustic performance: Rw up to 43 dB
      • Endurance test for heavy traffic: up to 1.000.000 cycles
      • Burglary resistance: RC2, RC3 and PAS24
      • Bullet resistance: FB4 NS

      Large sizes :

      • Height: up to 3 meters
      • Glazing thickness: up to 49 mm
      • Infill weight: up to 200 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasoleal-next-65-single-action-door
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosDoors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    Turquía