Publique sus productos
SOLEAL Next 75 Single action door
SOLEAL Next 75 Single action door
    Sapa

    SOLEAL Next 75 Single action door

    Traducido por Google,
    • Módulo de 75 mm con rotura de puente térmico
    • Gran versatilidad: ideal tanto para edificios como para proyectos de viviendas individuales
    • Líneas rectas y sobrias para una apariencia estilizada con vistas mínimas del aluminio y un bonito acabado global.
    • Compatible con toda la gama SOLEAL Next
    • Hardware y elementos ocultos.
    • Grandes dimensiones hasta 3 m de altura en 1 o 2 hojas
    • Alto rendimiento acústico, térmico y climático.
    • Funciones de seguridad sólidas y eficientes
    • Sostenibilidad: 75% reciclado y 95% reciclable
    Especificaciones
    • Diversity of applications :

      • Single leaf hinged door – stand alone
      • Panel door
      • Pivot door
      • Door with fixed fields
      • Façade integration
      • Panic doors
      • Anti-finger trap
      • Burglary resistance
      • Anti-bacterial nano-coating on handles
      • Barrier free and low threshold

      High performances :

      • Thermal performance: Ud up to 0.89 W/m²K, 1-leaf open in, low threshold, glazed, (WxH) 1500 x 2640 mm
      • Air permeability: Class 4
      • Water tightness: Class 6A
      • Wind pressure resistance: Class 2
      • Acoustic performance: Rw up to 43 dB
      • Endurance test for heavy traffic: up to 2.000.000 cycles
      • Burglary resistance: RC2, RC3 and PAS24
      • Bullet resistance: FB4 NS

      Large sizes :

      • Height: up to 3 meters
      • Glazing thickness: up to 59 mm
      • Infill weight: up to 200 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasoleal-next-75-single-action-door
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosWindows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia
    Bélgica
    Arabia Saudí
    Luxemburgo
    Catar
    Países Bajos
    Irak
    Irán
    Israel
    Jordania
    Kuwait
    Líbano
    Omán
    Palestina
    Siria
    Turquía
    Yemen