Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Bike Trac, 1 Bike Capacity

Número de Artículo: saris-bike-trac
Fabricante: Bike Fixation
Familia del producto: Bicycle Racks
Grupo del producto: Indoor Bicycle Parking
Anchura (pulgadas): 4.9
Altura (pulgadas): 53.3
Profundidad (pulgadas): 18.6
Fecha de publicación: 2017-10-26
Número de edición: 2
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)
The Bike Trac provides full bike coverage to protect the walls, while also providing freedom for capacity and mounting configuration. Available in locking and non-locking options


Material principal: Steel
Material secundario: Steel
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States
Peso Neto (Libras): 17

Categoría BIMobject: Mobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
Clasificación IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Código: L8141
Uniclass 1.4 Descripción: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Código: PR-31-20
Uniclass 2.0 Descripción: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Descripción: Cycle stands and lockers
NBS Reference Código: 31-20
NBS Reference Descripción: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
Número OmniClass: 23-11 29 11 11
Título OmniClass: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

Nombre Valor
Capacity 1
Colour Powder coat black only
Depth 18.6 in
Finish Powder coat black only
Frame Material Steel
Height 53.3 in
Mounting Wall Mount
Width 4.9 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour Powder coat black only
Finish Powder coat black only

BIMobject®