Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Stack Rack, Custom Capacity

Número de Artículo: saris-stack-rack
Fabricante: Bike Fixation
Familia del producto: Bicycle Racks
Grupo del producto: Indoor Bicycle Parking
Profundidad (pulgadas): 65
Fecha de publicación: 2017-10-26
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (9)
The customizable Stack Rack combines industrial design and strength with two-tier spacing for added capacity and maximum density. Also, the lift assist mechanism eases any bike lifting required by the user, making it easier to load and unload. Flexibility in bike spacing, rack configuration and the modular design make this product unique to each installation.


Material principal: Steel
Material secundario: Steel
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Mobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
Clasificación IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Código: L8141
Uniclass 1.4 Descripción: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Código: PR-31-20
Uniclass 2.0 Descripción: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Descripción: Cycle stands and lockers
NBS Reference Código: 31-20
NBS Reference Descripción: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
Número OmniClass: 23-11 29 11 11
Título OmniClass: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

Nombre Valor
Depth 65 in
Frame Material Steel
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Steel

BIMobject®