Publique sus productos
Norwegian File Cabinet

Norwegian File Cabinet

Traducido por Google,
Archivador colgante con la máxima calidad para los usuarios de los armarios a menudo. Los gabinetes se suministran con frentes de cajones especiales con una apertura del 100 % que permite un acceso completo. Los cajones están montados sobre rieles extraíbles dobles con rodamientos de bolas para una máxima estabilidad. El gabinete tiene cierre centralizado y dispositivo antivuelco: solo se puede abrir un cajón a la vez. El color es blanco grisáceo claro (RAL 9002). Disponible en otros colores y con frentes en madera.
Especificaciones técnicas
  • Referencia70189
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2012-06-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1550
  • Ancho (mm)402
  • Profundidad (mm)720
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801