Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Wieland Hale Patient Chair

Número de Artículo: sauder-hale-patient-chair
Fabricante: Wieland
Familia del producto: Lounge
Grupo del producto: Hale
Fecha de publicación: 2018-12-04
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)
  • Powder coated metal frame for easy cleanability
  • Heavy-gauge steel frame welded at all joints
  • 550 lb. weight capacity
  • Generous vertical clean-out
  • Wallsaver leg
  • Upholstered arm inserts available
  • Solid surface, thermoform, wood, and injection-molded nylon arm cap options
  • Metal arm can be specified without cap
  • Single seat as well as 2 seat and 3 seat tandems


Material principal: Metal
Material secundario: Fabric
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Mobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
Uniclass 1.4 Código: L8342
Uniclass 1.4 Descripción: Chairs, seating units
Uniclass 2.0 Código: PR-31-12
Uniclass 2.0 Descripción: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Código: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 Descripción: Medical chairs and couches
NBS Reference Código: 31-12
NBS Reference Descripción: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
Número OmniClass: 23-25 00 00
Título OmniClass: Medical and Laboratory Equipment
Este producto es apto en :
North America
  • United States

BIMobject®