Publique sus productos
Vetonint - Vetotop XT423 - Liquid floor hardener and dust proofer
Saveto

Vetonint - Vetotop XT423 - Liquid floor hardener and dust proofer

Traducido por Google,

Vetotop XT423 es un endurecedor líquido, impermeabilizante y densificador a base de silicato de sodio, monocomponente y listo para usar. Es ideal para hormigón, ya que actúa por reacción con la cal libre presente en el hormigón para evitar la formación de polvo o el endurecimiento superficial. El producto posee propiedades de penetración que le permiten actuar de forma permanente sobre una capa de la superficie del hormigón, en lugar de hacerlo superficialmente.

El sistema comprende:

  • Capa 1: Sustrato - Losa de hormigón
  • Capa 2: Endurecedor líquido para suelos - Vetotop XT423 - Endurecedor líquido para suelos y protector contra el polvo

Usos:

  • Para pisos de concreto nuevos y viejos que necesitan protección contra el polvo o endurecimiento.
  • Para pisos de almacenes y hangares.
  • Para pisos de garaje.
  • Sobre paneles prefabricados.

Características y beneficios:

  • Rápido y fácil de aplicar.
  • Mejora de superficies frente a aceites y productos químicos.
  • Mejora la resistencia al aceite y a los productos químicos.
  • Elimina la formación de polvo en la superficie.
  • Rentable.
  • Mejora la resistencia de la superficie a la abrasión y a la penetración de agua.
  • Monolítico (no añade espesor a la superficie del hormigón).

Criterios de diseño:

Vetotop XT423 está diseñado como un endurecedor permanente de superficies y protector contra el polvo. En solución líquida, Vetotop XT423 penetra en la capa superficial del hormigón y reacciona con la cal libre del hormigón para sellar permanentemente los poros y endurecer la superficie. Es importante seguir las instrucciones de uso y lavar la superficie tratada con abundante agua dentro de la hora posterior a la aplicación para evitar la cristalización permanente de la superficie, que perjudica la estética del suelo.

Especificaciones
  • Standard Compliance:

    • EN 1504-2
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVetotop-XT423
  • Familia de producto Coverings, coatings and finishes
  • Grupo de productosFlooring Treatment
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolymer
  • Diseñado enArabia Saudí
  • Fabricado enArabia Saudí
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_85_82
  • Descripción Uniclass 2015Surface hardeners
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring Treatment
  • Número OmniClass23-15 17 11 15 13
  • Título OmniClass Floor Hardeners

Disponibilidad en regiones

Asia África
Arabia Saudí
Egipto
Baréin
Catar
Emiratos Árabes Unidos
Irak
Jordania
Kuwait
Líbano
Omán
Palestina
Siria
Yemen