Publique sus productos
Insuwrap - PVC 1500 LNTR - Single Ply Lining PVC Waterproofing Membrane for Water Retaining Structures
Insuwrap - PVC 1500 LNTR - Single Ply Lining PVC Waterproofing Membrane for Water Retaining Structures
Insuwrap - PVC 1500 LNTR - Single Ply Lining PVC Waterproofing Membrane for Water Retaining Structures
    Saveto

    Insuwrap - PVC 1500 LNTR - Single Ply Lining PVC Waterproofing Membrane for Water Retaining Structures

    Traducido por Google,

    El revestimiento interno para tanque de agua de PVC Insuwrap 1500 LNTR es una membrana impermeabilizante de alto polímero extruido calandrado, de 1,50 mm de espesor, reforzada con malla de poliéster, fabricada siguiendo los más altos estándares internacionales que ofrece altas propiedades físicas y durabilidad a largo plazo. Insuwrap 1500 LNTR se fabrica utilizando las mejores materias primas producidas por SABIC.

    Características y Beneficios:

    • Herramientas de aplicación seguras (no se necesita soplete).
    • Fácil de aplicar mediante soldadura de aire caliente en las juntas. Las uniones están soldadas homogéneamente (PVC a PVC). No se requieren selladores ni productos químicos para las juntas (superposiciones).
    • No se requieren adhesivos ni imprimadores para la instalación.
    • Material autoextinguible: seguro en caso de incendio.
    • Resistente a las fluctuaciones de alta temperatura.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaInsuwrap-PVC-1500LNTR
    • Familia de productoSheet Materials
    • Grupo de productosMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1.5
    • Ancho (mm)2100
    • Profundidad (mm)20000
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enArabia Saudí
    • Fabricado enArabia Saudí
    • Peso Neto (kg)83
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51_66
    • Descripción Uniclass 2015Polymeric membranes
    • Número OmniClass23-13 25 17 13
    • Título OmniClass Sheet Waterproofing

    Disponibilidad en regiones

    Asia África