Publique sus productos
Vetonit Tile Grout- Weather Resistant Multipurpose Sanded Grout for Jointing Tiles
Saveto

Vetonit Tile Grout- Weather Resistant Multipurpose Sanded Grout for Jointing Tiles

Traducido por Google,

La lechada para azulejos Vetonit es una lechada cementosa mejorada con características adicionales como menor absorción de agua y alta resistencia a la abrasión (según la norma ISO-13007-3 clase CG2 WA). El material se compone de aglutinantes hidráulicos, áridos seleccionados, aditivos especiales y polímeros. Se suministra en polvo seco en sacos predosificados, listos para usar en obra, requiriendo únicamente la adición de agua limpia para obtener un mortero fácilmente trabajable. La lechada para azulejos Vetonit es ideal para el rejuntado de cerámica, terrazo y mármol. Está disponible en varios tamaños de envase y en múltiples colores (blanco, gris y la gama de colores estándar de Vetonit). Se recomienda aplicar la lechada con un espesor de 2 a 4 mm para azulejos de pared y de 2 a 8 mm para azulejos de suelo.

El sistema comprende:

  • Capa 1: Sustrato - Losa de hormigón
  • Capa 2: Adhesivo para azulejos - Premium Project Fix - Adhesivo de alta calidad para azulejos de cerámica (3-10 mm)
  • Capa 3: Azulejos - Azulejos de cerámica
  • Capa 4: Lechada para azulejos - Lechada para azulejos Vetonit - Lechada arenosa multiusos resistente a la intemperie para juntas de azulejos (2-8 mm)

Usos:

  • Rejuntado de juntas de paredes y suelos sometidos a diferentes grados de sequedad o humedad.
  • Compatible con la gama de adhesivos para azulejos Vetonit.
  • Adecuado para su uso en la mayoría de las juntas de baldosas y con la mayoría de los tipos de baldosas, como cerámica, porcelana, terrazo y mármol.

Características y beneficios:

  • Fácil de aplicar, un producto de un solo componente.
  • Funcionalidad superior.
  • Excelente adherencia sobre una variedad de azulejos disponibles en el mercado local.
  • Resistente al agua y a la intemperie
  • Adecuado para aplicaciones internas y externas.
  • Adecuado para superficies horizontales y verticales.
Especificaciones
  • Standard Specification Compliance

    • BS:EN 13888
    • SASO ISO-13007-3 class CG2 AW
Especificaciones técnicas
  • Referenciavetonit-tile-grout
  • Familia de productoTiling Systems
  • Grupo de productosTile Grout
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-07-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enArabia Saudí
  • Fabricado enArabia Saudí
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Descripción Uniclass 2015Cementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

Disponibilidad en regiones

Asia África
Arabia Saudí
Egipto
Baréin
Catar
Emiratos Árabes Unidos
Irak
Jordania
Kuwait
Líbano
Omán
Palestina
Siria
Yemen