Publique sus productos
Vetonit - Vetotop EC498- Heavy Duty High Build Epoxy Carpark System for Indoor Applications
Vetonit - Vetotop EC498- Heavy Duty High Build Epoxy Carpark System for Indoor Applications
Vetonit - Vetotop EC498- Heavy Duty High Build Epoxy Carpark System for Indoor Applications
Vetonit - Vetotop EC498- Heavy Duty High Build Epoxy Carpark System for Indoor Applications
Vetonit - Vetotop EC498- Heavy Duty High Build Epoxy Carpark System for Indoor Applications
    Saveto

    Vetonit - Vetotop EC498- Heavy Duty High Build Epoxy Carpark System for Indoor Applications

    Traducido por Google,

    Vetotop EC498 es un sistema de recubrimiento epoxi sin disolventes de dos componentes y alto rendimiento para hormigón. Una vez curado, el producto tiene una excelente resistencia química y a la abrasión. Vetotop EC498 proporciona un acabado de suelo resistente y fácil de limpiar.

    El sistema comprende:

    • Capa 1 - Vetoprime EP490 - Imprimación epoxi en base disolvente.
    • Capa 2 - Vetotop EC498 - Sistema de pavimento epoxi.
    • Capa 3 - Vetotop UC373 - Revestimiento de poliuretano para señalización de líneas de tráfico.

    Características y Beneficios:

    • Acabado brillante y nivelado.
    • Alta resistencia a la abrasión y al impacto.
    • Facilidad de aplicación.
    • Alta resistencia química.
    • Bajos costos de mantenimiento.
    • Higiénico, impermeable y de fácil limpieza.
    • Un acabado antideslizante.
    • Disponible en cinco colores RAL con posibilidad de crear colores personalizados.
    • Alta adherencia, más fuerte que la fuerza cohesiva del hormigón.
    Especificaciones
    • Suitable for:

      • Floor coating for cementitious substrates.
      • Various industrial applications such as production assembly areas, workshops, dairies, bottling plants, breweries, pharma plants, kitchens and showrooms.
      • Aircraft hangers, anti-slip floors, ramps and high-traffic areas.
      • Wet working areas subject to chemical spillage.
      • Vehicle production factories and parks.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVetotop-EC498
    • Familia de productoCoverings, coatings and finishes
    • Grupo de productosResin Flooring Systems
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-02-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEpoxi
    • Diseñado enArabia Saudí
    • Fabricado enArabia Saudí
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
    • Descripción Uniclass 2015Resin flooring systems
    • Número OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Título OmniClass Resinous Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Asia África