Publique sus productos
Vetonit - Vetotop EL383 - Anti-static Conductive Epoxy Floor Topping 1-2mm Thick
Saveto

Vetonit - Vetotop EL383 - Anti-static Conductive Epoxy Floor Topping 1-2mm Thick

Traducido por Google,

Vetotop EL383 es ​​un sistema de pavimento epoxi conductor de dos componentes, sin disolventes, que consta de una imprimación aislante, cinta conductora autoadhesiva, imprimación conductora y una capa superior conductora con excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos. Es ideal para crear suelos antiestáticos cuando se requiere controlar la electricidad estática. Por ejemplo, en quirófanos de hospitales, salas de esterilización y en entornos peligrosos y con presencia de productos químicos.

El sistema comprende:

  • Capa 1: Sustrato - Losa de hormigón
  • Capa 2: Imprimación - Vetoprime EP491 - Imprimación a base de epoxi
  • Capa 3: Cinta conductora - Cinta de cobre Vetonit - Lámina de cobre repujada
  • Capa 4: Imprimación - Vetoprime EP381 - Imprimación epoxi conductora
  • Capa 5: Revestimiento antiestático para suelos - Vetotop EL383 - Suelo epoxi autonivelante, antiestático y conductor

Usos:

  • En lugares donde se manipulan gases inflamables.
  • En instalaciones aeroespaciales y de defensa.
  • En hospitales y quirófanos.
  • En los sectores farmacéutico y de manipulación de disolventes.
  • En las zonas de montaje de automóviles.
  • En salas de servidores y almacenamiento de datos de TI.
  • En salas de control de telecomunicaciones.

Características y beneficios:

  • Consistencia auto-alisante.
  • Protege los componentes electrónicos sensibles de los efectos de las cargas estáticas.
  • Prevenga las explosiones causadas por chispas de cargas estáticas acumuladas.
  • Excelente adherencia a sustratos de hormigón y mortero de cemento.
  • Sistema de revestimiento de suelo conductor y antiestático.
  • Altas propiedades mecánicas y antiestáticas.
  • Extremadamente resistente a diversos productos químicos como álcalis, ácidos diluidos, salmuera, aceite mineral, lubricantes y combustibles.
  • Disponible en una amplia gama de atractivos colores.
Especificaciones
  • Standard Compliance:

    • ASTM C722
    • BS 2050
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVetotop-EL383
  • Familia de productoCoverings, coatings and finishes
  • Grupo de productosResin Flooring Systems
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-06-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEpoxi
  • Diseñado enArabia Saudí
  • Fabricado enArabia Saudí
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_27
  • Descripción Uniclass 2015Epoxy resin coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 21 21
  • Título OmniClass High Performance Coatings

Disponibilidad en regiones

Asia África