Publique sus productos
Vetonit - Vetotop ES459 - Heavy Duty Epoxy Screed
Saveto

Vetonit - Vetotop ES459 - Heavy Duty Epoxy Screed

Traducido por Google,

Vetotop ES459 es un solado de aplicación con llana, compuesto por una combinación tricomponente sin disolventes de resina epoxi, endurecedor de amina modificada y relleno con áridos químicamente inertes de granulometría especial. Este producto de alta resistencia ofrece un rendimiento excepcional en aplicaciones exigentes donde la resistencia a la abrasión y al impacto son cruciales.

El sistema comprende:

  • Capa 1: Sustrato - Hormigón, colado in situ
  • Capa 2: Imprimación - Vetoprime EP491 - Imprimación epoxi sin disolventes
  • Capa 3: Solera epoxi - Vetotop ES459 - Solera epoxi de alta resistencia
  • Capa 4: Capa superior - Vetotop UC371 - Recubrimiento de poliuretano, resistente a químicos, rayones y rayos UV

Usos:

  • En plantas de ingeniería industrial y siderurgia.
  • En fábricas de vehículos, aparcamientos y zonas que reciben tráfico de remolques.
  • Para reparar pisos de concreto dañados y bordes de juntas de expansión.
  • Para aplicaciones de servicio pesado, como salas de turbinas, armerías y hangares.

Características y beneficios:

  • Aplicación rápida y sencilla.
  • Alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos.
  • Bajos costos de mantenimiento.
  • Higiénico, impermeable y de fácil limpieza.
  • Disponible en 8 colores estándar (con posibilidad de colores RAL personalizados).
  • Altas propiedades de adherencia (resistencia cohesiva mayor que la del hormigón).

Criterios de diseño

Vetotop ES459 está diseñado como un revestimiento epoxi resistente, de aplicación con llana, sobre sustratos cementicios o metálicos, con espesores de entre 3 y 25 mm. El producto aplicado es resistente al agua y a una amplia gama de productos químicos.

Especificaciones
  • Standards Compliance

    • ASTM C722


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVetotop-ES459
  • Familia de producto Coverings, coatings and finishes
  • Grupo de productosResinous Fluid-Applied Flooring
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-09-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEpoxi
  • Diseñado enArabia Saudí
  • Fabricado enArabia Saudí
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_27
  • Descripción Uniclass 2015Epoxy resin coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 21 21
  • Título OmniClass High Performance Coatings

Disponibilidad en regiones

Asia África