Publique sus productos
Vetonit - Vetotop US172 - Heavy Duty Breathable Hygienic Polyurethane Screed System
Saveto

Vetonit - Vetotop US172 - Heavy Duty Breathable Hygienic Polyurethane Screed System

Traducido por Google,

Vetotop US172 es un sistema de pisos de poliuretano monocapa, sin juntas y sin solventes. Además de su acabado mate texturizado, este producto posee excelente resistencia química y a altos impactos, y soporta el desgaste abrasivo, el contacto directo con vapor y las prácticas de limpieza industrial.

El sistema comprende:

  • Capa 1: Sustrato - Losa de hormigón
  • Capa 3: Solera de poliuretano - Vetotop US172 - Solera híbrida de poliuretano higiénica de alta resistencia de 6-12 mm de espesor
  • Capa 3: Demarcación de líneas - Vetotop UC373 - Recubrimiento de poliuretano para demarcación de líneas de tráfico

Usos

  • Ideal para aplicaciones de exposición mecánica y química.
  • Se puede utilizar en laboratorios y fábricas (alimentos y bebidas, lecherías, producción de queso y leche, procesamiento de carne, pescado y aves de corral, etc.)
  • Se puede utilizar en cocinas comerciales e industriales.
  • Para cámaras frigoríficas (o cualquier área donde se requiera resistencia al choque térmico).

Características y beneficios:

  • Resistencia al choque térmico.
  • Alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos.
  • Bajo costo de mantenimiento.
  • Higiénico, impermeable y de fácil limpieza.
  • Altas propiedades de adherencia (resistencia cohesiva mayor que la del hormigón).
Especificaciones
  • Standard Specification Compliance: 

    • ASTM C722
    • BS EN476:2009 as class 2 in flame spread.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVetotop-US172
  • Familia de productoCoverings, coatings and finishes
  • Grupo de productosResin Flooring Systems
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-09-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Diseñado enArabia Saudí
  • Fabricado enArabia Saudí
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_27
  • Descripción Uniclass 2015Epoxy resin coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 21 21
  • Título OmniClass High Performance Coatings

Disponibilidad en regiones

Asia África