Publique sus productos
Vetonit - Vetotop US364 - Heavy Duty Polyurethane Screed System
Saveto

Vetonit - Vetotop US364 - Heavy Duty Polyurethane Screed System

Traducido por Google,

Vetotop US364 es un solado de poliuretano multicomponente de alto rendimiento sin disolventes. Una vez curado, el producto ofrece una excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos, ideal para aplicaciones de alta exigencia y resistencia al choque térmico. Vetotop US364 proporciona un acabado para suelos atractivo, resistente y fácil de limpiar, y se suministra en un kit de 15 litros. Se utiliza en sistemas de suelos de aparcamientos, naves industriales, centros logísticos y cámaras frigoríficas. Se aplica en espesores de entre 4 y 15 mm.

El sistema comprende:

  • Capa 1: Sustrato - Losa de hormigón
  • Capa 2: Imprimación - Vetoprime EP491 - Imprimación epoxi sin disolventes
  • Capa 3: Solera de poliuretano - Vetotop US364 - Sistema de solera de poliuretano de alta resistencia de 4 a 15 mm de espesor
  • Capa 4: Marcado de líneas - Vetotop UC373 - Recubrimiento de poliuretano para marcado de líneas de tráfico

Usos:

  • Tráfico pesado como aparcamientos, rampas, naves industriales, centros logísticos,...etc.
  • Aplicaciones de exposición mecánica y química.
  • Laboratorios, hospitales, industrias de alimentos y bebidas.
  • Cámaras frigoríficas y aplicaciones donde se requiera resistencia al choque térmico.

Características y beneficios:

  • Resistencia al choque térmico.
  • Alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos.
  • Bajo costo de mantenimiento.
  • Higiénico, impermeable y de fácil limpieza.
  • Altas propiedades de adherencia (resistencia cohesiva mayor que la del hormigón).

Criterios de diseño

  • Vetotop US364 está diseñado para ser una solera resistente de una sola aplicación cuando se aplica sobre sustratos cementicios y metálicos con un espesor de entre 4 y 15 mm.
  • El producto se puede utilizar para aplicaciones internas.
  • Cuando se utiliza sobre sustratos metálicos, utilice Vetoprime EP491 (que contiene inhibidores de corrosión).
  • El producto aplicado será resistente al agua así como a una amplia gama de productos químicos.
Especificaciones
  • Standard Compliance:

    • ASTM C722
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVetotop-US364
  • Familia de productoCoverings, coatings and finishes
  • Grupo de productosResin Flooring Systems
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-09-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Diseñado enArabia Saudí
  • Fabricado enArabia Saudí
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_37
  • Descripción Uniclass 2015Heavy-duty screed flooring
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Título OmniClass Resinous Flooring

Disponibilidad en regiones

Asia África