Publique sus productos
Enrollable cadena rafter doble cortina
Enrollable cadena rafter doble cortina
Enrollable cadena rafter doble cortina
Enrollable cadena rafter doble cortina
    Saxun

    Enrollable cadena rafter doble cortina

    Enrollable cadena rafter doble cortina

    Especificaciones
    • Es el sistema más versátil de Saxun debido a su funcionalidad y a la infinita colección de tejidos y accesorios entre los que clientes y usuarios pueden elegir.

      Nuestros estores enrollables integran en exclusiva los accesorios CLS, de gran valor estético y que permiten una mayor modularidad y adaptación del producto a todo tipo de necesidades y arquitecturas.

      Rafter es un novedoso sistema de Saxun que permite el accionamiento mediante cadena o motor ocultando los elementos que posibilitan el enrollamiento y embelleciendo el producto gracias a su acción como galería decorativa. Esta novedad de Saxun ofrece un gran valor estético a la hora de cubrir grandes ventanales, ya que conecta fácilmente dos o más estores con un solo perfil, presentando una gran uniformidad en instalaciones tanto en el sector residencial como en el contract. Rafter es totalmente compatible con los exclusivos accesorios CLS de la gama Saxun de Enrollables. Se puede lacar en toda la gama RAL normalizado, adaptándose a todas las necesidades decorativas de usuarios e interioristas.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaenrollable-cadena-rafter-doble-cortina
    • Familia de productoCortinas y Estores
    • Grupo de productosEstores
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Objeto
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoller Window Shades
    • Número OmniClass23-17 21 13 17 13
    • Título OmniClass Roller Shades