Publique sus productos
Fúlvia (Pérgola de lona tensada)
Fúlvia (Pérgola de lona tensada)
Fúlvia (Pérgola de lona tensada)
Fúlvia (Pérgola de lona tensada)
Fúlvia (Pérgola de lona tensada)
Fúlvia (Pérgola de lona tensada)
Fúlvia (Pérgola de lona tensada)
Fúlvia (Pérgola de lona tensada)
Fúlvia (Pérgola de lona tensada)
Fúlvia (Pérgola de lona tensada)
    Saxun

    Fúlvia (Pérgola de lona tensada)

    4.5 de 5 estrellas4.5(11 reseñas)

    Sistema modular de protección solar y contra la lluvia "Saxun" modelo Fúlvia, fabricado con un sistema de lona tensada para la pérgola Saxun Fulvia para instalación en fachada.

    Especificaciones
    • Suministro de un sistema de lona tensada para la pérgola Saxun Fulvia para su instalación en fachada, compuesto por una estructura inclinada de aleación de aluminio extrusionado 6063 T5, con herrajes de acero inoxidable 304, cubierta con una lona impermeable tensada instalada sobre un fuste de aluminio extruído. La lona se puede extender sobre sus rodillos y un riel de aluminio extrusionado. La lona se abre y cierra mediante un motor de control remoto y se puede extender y retraer completamente.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapergola-de-lona-tensada
    • Familia de productoPergola
    • Grupo de productosModular Bioclimatic Pergola
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)1300
    • Profundidad (mm)650
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCAwnings
    • Código UNSPSC30151901
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Descripción Uniclass 2015Awnings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Sun Control Devices
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 21
    • Título OmniClass Powered Awnings