Publique sus productos
Bases con dispositivo de bloqueo 63A

Bases con dispositivo de bloqueo 63A

ADVANCE-GRP es una completa gama de bases industriales con dispositivo de bloqueo de 16A a 125A. Las bases industriales de esta serie, gracias al uso del poliéster GRP (poliéster reforzado con fibra de vidrio) en su estructura, garantizan la máxima resistencia a los impactos (IK10 a temperaturas de entre -40°C a +60°C), al calor y al fuego (GW 960°C), demostrando también insensibilidad a la corrosión y a los agentes atmosféricos y químicos. La posibilidad de escoger entre múltiples versiones con o sin dispositivo de protección y una serie de cajas modulares murales, hacen de ADVANCE-GRP la serie de bases con dispositivo de bloqueo en poliéster GRP más grande y compleja del mercado.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM_ADV_GRP_PRESE_63A
  • Familia de productoPanelboards & Switchboards
  • Grupo de productosModular Enclosures
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliester
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas