Publique sus productos
SCG Ceramic Roof Tile Excella Modern
SCG Ceramic Roof Tile Excella Modern
SCG Ceramic Roof Tile Excella Modern
SCG Ceramic Roof Tile Excella Modern
SCG Ceramic Roof Tile Excella Modern
SCG Ceramic Roof Tile Excella Modern
SCG Ceramic Roof Tile Excella Modern

    SCG Ceramic Roof Tile Excella Modern

    Traducido por Google,

    SCG Teja de cerámica Excella Serie Moderna

    Vista del respeto al medio ambiente y mejora la calidad de vida : Circularidad

    Atributo : Reducir el uso de recursos

    Mensaje de comunicación para el medio ambiente : Reflejo de la radiación solar (reflectancia de la radiación solar) mayor o igual al 45 % (solo color), reducción del uso de recursos naturales mediante el uso de materiales reciclados en la producción al menos un 5 %, hermoso color, duradero con doble revestimiento tecnología

    Fecha de inicio : 29/10/2019

    Fecha de vencimiento : 29/10/2022


    Especificaciones
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      • Heat Island Effect - SRI > 39
      • Reduce Energy Consumption
      • Regional Material
      • Recycled Material
      • Environmental label* Only TREES

        Third Party Eco label :

        • Green Label in Thailand
        • Carbon Reduction Label
        • Energy Efficiency Labeling
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaSCG_Ceramic_Roof_Tile_Excella_Modern
      • Familia de productoRoof & Accessories
      • Grupo de productosCeramic Roof Tile
      • TipoMateriales de construcción
      • Día de publicación2021-04-21
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Diseñado enTailandia
      • Fabricado enTailandia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

      Disponibilidad en regiones

      Asia