Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

;

COTTO C1380 Perfect Fit Two Piece Toilet

Número de Artículo: C1380
Fabricante: SCG
Familia del producto: Sanitary
Grupo del producto: Toilet
Anchura (mm): 385
Altura (mm): 715
Profundidad (mm): 815
Fecha de publicación: 2018-09-06
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
- Slove the problem of non-standard drainage pipe. Which can be adiusted 220 - 305 mm. from finished wall.
- Soft close toilet seat, will protect the damage of toilet seat cashing.


Material principal: Ceramics
Material secundario: Ceramics
Diseñado en: Thailand
Fabricado en: Thailand
Peso Neto (kg): 35.64

Categoría BIMobject: Sanitary - Toilets
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Toilets
código UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Código: L7216
Uniclass 1.4 Descripción: Toilets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Descripción: Wc Pans
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Descripción: WC pans
NBS Reference Código: 35-93-94
NBS Reference Descripción: Wc Pans
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Número OmniClass: 23-31 19 00
Título OmniClass: Toilets
Este producto es apto en :
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nombre Valor
Color white
Depth 815
Height 715
Length 385
Material ceramic
Method of Operation Siphonic wash down 6L.
Water Use [gal] 1.6

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.