Publique sus productos
SCG Wall Decorative Modeena M4
SCG Wall Decorative Modeena M4
SCG Wall Decorative Modeena M4
SCG Wall Decorative Modeena M4
SCG Wall Decorative Modeena M4

    SCG Wall Decorative Modeena M4

    4.0 de 5 estrellas4.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Pared decorativa, SCG, Módena modelo SCG MODEENA Caramel & Dark Cloud Color- Hermoso color, duradero, pintura acabada de fábrica- El trabajo se completó rápidamente, no hay necesidad de preocuparse por el trabajo de pintura.- Hermoso color en un estilo moderno y minimalista, fácil de combinar con cualquier diseño.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSCG_Wall_Decorative_Modeena_M4
    • Familia de productoWall
    • Grupo de productosDecorative
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-10-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)23
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    • Peso Neto (kg)20.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
    • Número OmniClass23-15 15 17
    • Título OmniClass Wall Cladding Sheets

    Disponibilidad en regiones

    Asia