Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
scheicherwand/products/12aa4e8e-155d-4163-ae7c-a46e67d8e01a
Inicio
Categorías
Muros
Particiones
Systemtrennwand - TS1 Nurglastür Alu flush
No disponible en Estados Unidos
Alois Scheicher GmbH
Seguir
Systemtrennwand - TS1 Nurglastür Alu flush
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
THE TECHNICAL DETAILS:
Choice of wooden, all-glass or framedoors
single-pane glazing with ESG or VSG possible
privacy films are used for privacy protection
thickness 100 mm
height up to 3.000 mm
element width up to 1.300 mm
Sound insulation of Rwp 31-33 dB
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
systemtrennwand-ts1-nurglastur-alu-flush
Familia de producto
TS1 Alu glass door
Grupo de productos
aluminum door
Tipo
Assembly (múltiples objetos)
Día de publicación
2024-12-10
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.scheicherwand.com/produkt/flushzarge-aluminium-glas-holzrahmentuer/
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Extruded Aluminum
Material secundario
Vidrio
Diseñado en
Austria
Fabricado en
Austria
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Muros - Particiones
Clasificación IFC
Panel de la puerta
Número OmniClass
23-17 11 13 13
Título OmniClass
Aluminum Doors
Disponibilidad en regiones
Europa
Alemania
Austria
Suiza
Productos similares
ABCD International
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Descargar
Aluprof
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
4.8
(
8
)
Descargar
Roppe Corporation, USA
Contours Wall Base - Candid
Descargar
Flex-Ability Concepts
Flex Lite - Economical Flexible Structural Framing
Descargar
Flex-Ability Concepts
Flex-C Arch - Archway Flexible Structural Framing
Descargar
Pladur
3.1.3 TABIQUES DE DISTRIBUCIÓN - Tabique MAGNA
4.2
(
6
)
Descargar