Publique sus productos
Schlüter®-KERDI-LINE-C
Schlüter®-KERDI-LINE-C
Schlüter®-KERDI-LINE-C

    Schlüter®-KERDI-LINE-C

    Traducido por Google,

    Schlüter ® -KERDI-LINE son marcos de inserción de acero inoxidable cepillado con tapas de rejilla de diseño a juego con los cuerpos de canal Schlüter ® -KERDI-LINE. El marco de inserción es perfectamente ajustable en altura para acomodar materiales de recubrimiento en espesores de 3 a 25 mm. Las rejillas de diseño A, B y C están disponibles como opciones de diseño.

    Especificaciones
    • - design grate C with 19 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 180 cm

      - design grate C with 30 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 120 cm

      - cover C with 19 mm frame, stainless steel V4A, high-gloss in lengths from 50 to 120 cm


      H = 19 mm covering thicknesses 3 - 15 mm
      H = 30 mm covering thicknesses 13 - 25 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaschlueter-kerdi-line-c
    • Familia de productoDrainage
    • Grupo de productosKERDI-LINE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Desagües lineales