Publique sus productos
Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Traducido por Google,

Schlüter®-KERDI-LINE es un sistema de drenaje lineal de componentes para la construcción de duchas a ras de suelo con baldosas de cerámica, piedra natural u otros revestimientos. Se compone de un cuerpo de canal de acero inoxidable embutido profundo, así como de una sección superior de rejilla y marco que se puede ajustar sin costuras al grosor de la cubierta con la ayuda de la ayuda de instalación incluida en el juego. Las estructuras de marco están disponibles en 3 versiones, como marco de perfil con un área visible cepillada o pulida de 10 mm o como marco de contorno.

Especificaciones
  • Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 with horizontal drainage toward the front is equipped with an integrated odour trap that has a drain capacity of ≥ 0,8 l/s in accordance with DIN 1253 with a drain height of 2 cm and a water trap height of 50 mm.
    Height of channel support:
    DN 50 (50 mm) = 120 mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSchlueter-kerdi-line-h50g2
  • Familia de productoDrainage
  • Grupo de productosKERDI-LINE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Desagües lineales

Disponibilidad en regiones

Europa