Publique sus productos
Schlüter®-SCHIENE-A

Schlüter®-SCHIENE-A

Traducido por Google,

Schlüter-SCHIENE es un perfil extruido que acaba y protege los bordes de los revestimientos de azulejos, así como otros materiales de revestimiento.

Las aplicaciones incluyen: transiciones entre diferentes revestimientos de superficies (p. ej., baldosas y alfombras); revestimientos de ranuras; protección de bordes en juntas de dilatación; bordes decorativos para escaleras; así como perfil de acabado para todo tipo de superficies, como moqueta, parquet, laminados, revestimientos de piedra natural, o revestimientos de resinas curadas en frío.

Especificaciones
  • Material: aluminium

    Length = 1m available in the following heights: 4,5mm; 6mm; 8mm; 10mm; 12,5mm; 15mm

    Length = 2,5m available in the following heights: 2mm; 3mm; 4,5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm; 11mm; 12,5mm; 14mm; 15mm; 16mm; 17,5mm; 20mm; 21mm; 22,5mm; 25mm; 27,5mm; 30mm

    Length = 3m available in the following heights: 6mm; 8mm; 10mm; 11mm; 12,5mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciaschlueter-schiene-a
  • Familia de productoTechnology And Design With Profiles
  • Grupo de productosSCHIENE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros