Publique sus productos
KERDI-BOARD-SC Prefabricated waterproof shower curb
KERDI-BOARD-SC Prefabricated waterproof shower curb
KERDI-BOARD-SC Prefabricated waterproof shower curb

    KERDI-BOARD-SC Prefabricated waterproof shower curb

    Traducido por Google,

    Schluter ® -KERDI-BOARD-SC es un bordillo de ducha prefabricado, liviano y resistente al agua, hecho de KERDI-BOARD y diseñado para integrarse con el sistema de ducha Schluter ® .

    • Diseñado para integrarse con el sistema de ducha Schluter®
    • Ligero, estable y con capacidad de carga.
    • Impermeable y listo para colocar.
    • Se pueden instalar varios bordillos adyacentes para duchas más grandes.
    • Rápido y fácil de instalar
    • Disponible en tres tamaños.
    Especificaciones
    • Function:

      Schluter®-KERDI-BOARD-SC is a prefabricated shower curb, made of KERDI-BOARD, for use in conjunction with the Schluter®-Shower System. KERDI-SHOWER-SC is waterproof and ready for tile, leaving only sealing of joints and corners to complete waterproofing. The curb can be used in conjunction with KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT shower trays or mortar bases and is available in three sizes, 38" x 6" x 4-1/2" (97 x 15 x 11.5 cm), 48" x 6" x 4-1/2" (122 x 15 x 11.5 cm) and 60” x 6” x 4-1/2” (152 cm x 15 cm x 11.5 cm).

      Installation:

      1. Apply Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET, or unmodified thin-set mortar to the floor and to the edge of the shower base and walls using a 1/4" x 3/8" (6 mm x 10 mm) square- or U-notched trowel.

      2. Press the curb firmly into place. Check the underside of the curb to ensure that full coverage and support is achieved.

      3. Seal the curb to the shower base and walls using KERDI-BAND waterproofing strips and KERDI-KERECK preformed waterproofing corners.

      For complete installation guidelines and warranty criteria for shower applications, please download the Schluter®-Shower System Installation Handbook below.

      Keywords: Shower curb, shower system, Schluter Systems, tile substrate

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaschluter-kerdi-board-sc-prefabricated-waterproof-shower-curb
    • Familia de productoShower System
    • Grupo de productosPrefabricated Substrates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliestireno
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_78
    • Descripción Uniclass 2015Shower area systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties