Publique sus productos
Blokset - Distribution and motor control switchboard up to 6300A

Blokset - Distribution and motor control switchboard up to 6300A

4.1 de 5 estrellas4.1(14 reseñas)
Traducido por Google,
Blokset - Tablero de control de motores y distribución de BT de alta confiabilidad Un diseño global: - Tipo probado y compatible con IEC61439-1 e IEC61439-2. - con un sistema flexible y modular, diseñado para la máxima seguridad y fiabilidad. - diseñado exclusivamente y probado con componentes Schneider Electric: garantía del máximo rendimiento y el uso más seguro de los componentes del líder mundial en protección y control. Centrándose en la seguridad, la fiabilidad y la adaptación a las necesidades de alta gama... - Cumplimiento certificado de IEC61439-1 e IEC61439-2 que garantiza efectos de aumento térmico profundos y resistencia a cortocircuitos. - resistencia al arco interno. - resistencia a terremotos / sísmicos. - protección ambiental corrosiva, etc. Con todas las aplicaciones de baja tensión necesarias en grandes sitios industriales, grandes edificios comerciales e infraestructura... - diseños extraíbles y fijos disponibles. - distribución eléctrica, con disyuntores de Schneider Electric: clasificación de barras hasta 6300 A - control de motores completamente centralizado y modular, utilizando componentes de última generación de Schneider Electric: centros de control de motores convencionales e inteligentes (MCC/iMCC), variadores de velocidad y arrancadores suaves. - Compensación de armónicos y factor de potencia, con capacitores de Schneider Electric: instalación de alto rendimiento, alta seguridad y larga duración, por diseño.
Especificaciones
  • -
Especificaciones técnicas
  • Referenciablokset
  • Familia de productoPanelboards & Switchboards
  • Grupo de productosLow Voltage Switchboard
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-11-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Número OmniClass23-35 31 29
  • Título OmniClass Switchboards