Publique sus productos
Canalis and I-Line – Busbar trunking system up to 6300A

Canalis and I-Line – Busbar trunking system up to 6300A

4.1 de 5 estrellas4.1(87 reseñas)
Traducido por Google,

Los sistemas de canalización de barras colectoras Canalis e I-line están diseñados para el transporte y la distribución de energía eléctrica. Canalis KB está dedicado a la distribución y el control de energía para iluminación. Su alto grado de protección los protege contra salpicaduras de agua, rociadores y polvo. Su diseño compacto y robustez permiten su uso en aplicaciones industriales, centros comerciales, edificios comerciales e infraestructuras. La alta densidad de puntos de conexión proporciona a la distribución de energía la máxima flexibilidad y escalabilidad, especialmente en centros de datos.

  • Canalis KB 25 y 40A
  • Canalis KN de 40 a 160 A
  • Canalis KS de 100 a 1000A
  • Canalis KT de 800 a 6300A
  • Canalis KR de 800 a 6300A
  • Vía I-Line (IEC) de 250 a 1250 A (Nueva)
  • Línea I II (IEC) de 630 a 6300A
  • I-Line II (UL) de 800 a 5000 A (Nuevo)
  • Línea I H de 400 a 5000 A

Plugin compatible con las versiones de Autodesk Revit desde 2016 hasta 2026.

Especificaciones
  • ILineII UL - 800 to 4000A, Aluminium conductors

    ILineII UL – 800 to 5000A Copper conductors

    Tap-off unit rated current:15 to 1600A

    Nb of conductors: 3 Phase 3 Wire , 3 Phase 4 Wire

    Protection index: IP40,IP 54 and IP65/66

    Insulation type: Polyester/Epoxy UL class B (203°F (95°C) withstand) halogen free

    Color: ANSI 49 gray

    Dimensions: 5.88 in x 4.34 in (149x110mm) to 5.88 in x 25.10 in (149x638mm)

    Run sections: from 16 in (0.406 M) to 10 Feet (3.048 M)


    Canalis KBA – 25 and 40A, copper conductors

    One circuit, L+N+PE, 3L+N+PE

    Optional: Remote control bus

    Protection index: IP55, IPxxD, sprinkler resistant

    Insulation type: Air insulated, halogen free

    Color: Ral 9003

    Tap-off unit rated current: 10 or 16A

    Dimensions 46x30mm

    Run sections: 2 and 3m

     

    Canalis KBB – 25 and 40A, copper conductors

    One or two circuits, L+N+PE, 3L+N+PE, 2 X L+N+PE, 2 X 3L+N+PE

    Optional: Remote control bus

    Protection index: IP55, IPxxD, sprinkler resistant

    Insulation type: Air insulated, halogen free

    Color: Ral 9003

    Tap-off unit rated current: 10 or 16A

    Dimensions 46x46mm

    Run sections: 2 and 3m

     

    Canalis KNA - 40 to 160A, aluminium conductors, copper contact

    Tap-off unit rated current: 16 to 63A

    Nb of conductors: 3L+N+PE

    Optional: Remote control bus (KNT)

     Protection index: IP55, IPxxD, sprinkler resistant

    Insulation type: Air insulated, halogen free

    Color: Ral 9001

    Dimensions: 54x146mm or 113x146mm

    Run sections: 2 and 3m

     

    Canalis KSA - 100 to 1000A, aluminium conductors, copper contact

    Canalis KSC - 160 to 800A, copper conductors

    Tap-off unit rated current: 25 to 400A

    Canalis Track – open track 100 to 1000A compatible with Canalis KS
    Molded or metallic Tap-off unit: rated current 25 to 400A

    Modular Tap-off units: rated current up to 160A

    Nb of conductors: 3L+N+PE

    Protection index: IP55, IPxxD, sprinkler resistant

    Insulation type: Air insulated, halogen free

    Color: Ral 9001

    Dimensions: 54x146mm or 113x146mm

    Run sections: from 0.5 m to 1.9 m, 3m, 5m

     

    Canalis KTA - 800 to 5000A, aluminium conductors, copper contact

    Canalis KTC - 1000 to 6300A, copper conductors

    Tap-off unit rated current: 25 to 1250A

    Nb of conductors: 3L+PE, 3L+N+PE, 3L+N+PER (PER = reinforced PE)

    Protection index: IP55, IPxxD, sprinkler resistant

    Insulation type: Polyester classe B (130°C withstand) halogen free

    Color: Ral 9001

    Dimensions: 140x74mm to 140x618mm

    Run sections: from 0.5 m to 4m


    Canalis KRA - 800 to 5000A, aluminium conductors 

    Canalis KRC - 1000 to 6300A, copper conductors 

    Nb of conductors: 3, 4 or 5 

    to address the following configurations: 3L, 3L+PE, 3L+N, 3L+PEN, 3L+N+PE

    Protection index: IP68 

     Insulation type: Cast resin epoxy 

     Color: Ral 7030 

     Dimensions: 100x90mm to 100x540mm 

     Run sections: from 0.3 m to 3m


    ILineII BFC - 630 to 5000A, aluminium conductors, copper contact

    ILineII CFD - 1000 to 6300A, copper conductors

    ILineII CFC - 1000 to 6000A, copper conductors

    Tap-off unit rated current:15 to 1000A

    Nb of conductors: 3L+PE, 3L+N+PE, 3L+N+PER (PER = reinforced PE)

    Protection index: IP40 to IP66

    Insulation type: Polyester classe B (130°C withstand) halogen free

    Color: ANSI 49 gray

    Dimensions: 149x98mm to 149x638mm

    Run sections: from 0.406 m to 3.048 m


    ILine H CFH-L - 400 to 5000A, copper conductors 

     Tap-off unit rated current:16 to 1000A 

     Nb of conductors: 3L+PE (50%), 3L+N+PE (50%), 3L+N+PE (100%) 

     Protection index: IP54 to IP66 

     Insulation type: Polyester classe B (130°C withstand) halogen free 

     Color: ANSI 49 gray 

     Dimensions: 150x99mm to 150x574mm 

     Run sections: from 0.4 m to 3 m

     


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCanalis
  • Familia de productoBusbar trunking system
  • Grupo de productosCanalis
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2018-07-26
  • Número de edición4
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC000091
  • Nombre ETIMBusbar trunk unit
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_48_66
  • Descripción Uniclass 2015Power busbar trunking
  • Número OmniClass23-35 31 33
  • Título OmniClass Electrical Busbars