Publique sus productos
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers

    BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Solución segura y respetuosa con el medio ambiente al requerimiento de diversas aplicaciones como Infraestructura (Edificios públicos y comerciales como aeropuertos, hospitales...).
    Especificaciones
    • • LV/LV impregnated transformers • Impregnation technologie • Thermal insulation Class H or F • E2, C2, F1 certified • Deep temperature storage up to -25°C • Resistance to high level of humidity > 93 % • Naturally cooled (AN) • Enclosure with protection up to IP21 or IP00 (to be included in a distribution panel enclosure)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaimprego
    • Familia de productoTransformers
    • Grupo de productosBC Imprego
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Transformadores
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72_43_96
    • Descripción Uniclass 2015Voltage transformers
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDry-Type, Medium-Voltage Transformers
    • Número OmniClass23-35 13 15
    • Título OmniClass Electrical Network Transformers
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution