Publique sus productos
OptiLine 50 - Direct click-in installation system with 50 mm front
OptiLine 50 - Direct click-in installation system with 50 mm front
OptiLine 50 - Direct click-in installation system with 50 mm front
OptiLine 50 - Direct click-in installation system with 50 mm front
OptiLine 50 - Direct click-in installation system with 50 mm front

    OptiLine 50 - Direct click-in installation system with 50 mm front

    Traducido por Google,
    OptiLine 50 - Sistema de instalación de clic directo con frente de 50 mm Sistema de instalación con una abertura frontal de 50 mm, que incluye una gama completa de canaletas, postes, postes, cajas de piso, unidades de escritorio y dispositivos de cableado dedicados. Especialmente diseñado para una instalación rápida, un resultado de diseño final perfecto y flexibilidad para actualizaciones y modificaciones. Canalización de PC/ABS y PVC: 80,100,120 y 140 mm Canalización de aluminio: 80,100,120,140 mm y 140H (con salidas ocultas) Postes: Precableados. 1 y 2 caras o con 1, 2 y 4 cajas, independientes o montadas a tensión. Poste de pared delgado para aplicaciones en puertas Postes: precableados. 1, 2 y 4 caras con pie estándar. Bilateral también para aplicación en suelos flexibles. Unidades de escritorio: Precableado. Pop-up, mini pop-up y flip-up para integración en escritorio. Turnable para aplicación en el escritorio. Unidades básicas de escritorio para empotrar o superficie
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoptiline_50_trunking
    • Familia de productoOptiLine 50
    • Grupo de productosInstallation trunking
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-07-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas
    • Nombre UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Código UNSPSC261216