Publique sus productos
Pragma, 13-24 modules switchboard up to 160A

Pragma, 13-24 modules switchboard up to 160A

4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
Traducido por Google,
Pragma es una gama completa de armarios modulares 13/18/24 oferta de superficie: metal/tecnoplástico - 13 a 18 módulos 63 a 125A - 24 módulos 125 a 160 A con interfaz de usuario final oferta de montaje empotrado: tecnoplástico - 13 a 18 módulos 63 a 125 A - 24 módulos 125 a 160 A La oferta de Pragma combina al mejor nivel ergonomía para el instalador, diseño atractivo y robustez. La oferta de Pragma combina al mejor nivel ergonomía para los instaladores, diseño atractivo y robustez. Propone una solución completa y acertada con productos de la marca Merlin Gerin pensados para combinar entre sí. Aporta más simplicidad para la instalación y más flexibilidad para el cliente.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapragma_24
  • Familia de productoPanelboards & Switchboards
  • Grupo de productosModular Enclosures
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-06-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Número OmniClass23-35 31 15
  • Título OmniClass Electrical Distribution Control Panels