Publique sus productos
Prisma Plus G LV Switchboard up to 630A

Prisma Plus G LV Switchboard up to 630A

4.2 de 5 estrellas4.2(15 reseñas)
Traducido por Google,
Prisma G armarios murales y autoportantes para distribución eléctrica de hasta 630 A, la solución optimizada, probada y conforme a IEC, para cuadros eléctricos de distribución y control de baja tensión Con Prisma G puede estar seguro de construir cuadros 100 % Schneider Electric que son seguro y optimizado: Todos los componentes (aparamenta, bloques de distribución, conexiones prefabricadas, etc.) están perfectamente clasificados y coordinados para trabajar juntos. Todas las configuraciones del cuadro, incluso las más exigentes, han sido probadas. Puede demostrar que su cuadro cumple con los estándares actuales, en cualquier momento Puede estar seguro de realizar una instalación eléctrica fiable y dar a sus clientes plena satisfacción en términos de fiabilidad y seguridad para las personas Prisma G con su diseño discreto, se integra armoniosamente en todos los edificios terciarios, incluidos los vestíbulos y zonas de paso.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaprisma_g
  • Familia de productoPanelboards & Switchboards
  • Grupo de productosLow Voltage Switchboard
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-10
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303