Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

SE_FR_New_Unica_WD

Número de Artículo: SE_FR_New_UnicA_WD
Fabricante: Schneider Electric
Familia del producto: BUILDING SYSTEMS
Grupo del producto: Wiring devices
Fecha de publicación: 2019-02-11
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)
Producto solo para Francia

More details in french language


Material principal: Plastic
Material secundario: Metal
Diseñado en:
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Instalaciones eléctricas - Salidas y tomas
Uniclass 2015 Código: Pr_65_72
Uniclass 2015 Descripción: Electrical power products and wiring accessories
NBS Reference Código: 26-27-64
NBS Reference Descripción: Prefabricated Wiring Switch Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 27 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Wiring Devices
Número OmniClass: 23-35 37 29
Título OmniClass: Modular Wiring System Switches
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Este producto es apto en :
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Nombre Valor
Application Pour tous vos bâtiments tertiaires
Depth 10 mm
Height 85 mm
Width 85 mm

BIMobject®