Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

W59 - Wiring devices

Número de Artículo: SE_W59
Fabricante: Schneider Electric
Familia del producto: BUILDING SYSTEMS
Grupo del producto: Wiring devices
Fecha de publicación: 2018-12-13
Número de edición: 1
Tipo: Showcase (modelo)
Descarga (1)
Product and information only available in Russian

Product and information only available in Russian


Material principal: ABS
Material secundario: Metal
Diseñado en: Russia
Fabricado en: Russia

Categoría BIMobject: Instalaciones eléctricas - Salidas y tomas
Clasificación IFC: Electrical Element
nombre UNSPSC: Electrical fittings
código UNSPSC: 39121311
Uniclass 1.4 Código: JV90
Uniclass 1.4 Descripción: Electrical systems - domestic
Uniclass 2.0 Código: SS-70-95-20
Uniclass 2.0 Descripción: Domestic Electrical Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_70
Uniclass 2015 Descripción: Electrical systems
NBS Reference Código: 70-95-20
NBS Reference Descripción: Domestic Electrical Systems
Número OmniClass: 23-35 00 00
Título OmniClass: Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II Code: D5090
CSI UniFormat II Title: Other Electrical Systems
Este producto es apto en :
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Nombre Valor
Application Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц
Depth 14.2 mm
Height 85 mm
Material ABS / metal
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material ABS / metal

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.