Transformadores de distribución trifásicos de resina fundida, 50 Hz, con las siguientes características:
Uso en interiores/Uso en exteriores con recinto diseñado adecuadamente
Clase térmica F - Aumento de temperatura 100 K
Ambiente ≤ 40°C, altitud ≤ 1000 m
La certificación superior a las categorías de E4 C4 F1 <5pC AG3K1& permite que el último diseño ofrezca un rendimiento sin precedentes.
Devanados de MT encapsulados en resina colada
Devanados de BT preimpregnados
Sistema de refrigeración por aire natural (tipo AN)
Núcleo y marco cubiertos con una capa protectora
Tratamiento superficial anticorrosión: categoría de corrosividad clase C2, durabilidad “media” (según ISO 12944-2)
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Bulgaria |
Chipre |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Grecia |
Hungría |
Irlanda |
Islandia |
Italia |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Malta |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Suecia |
Suiza |