Publique sus productos
KIMAX Model 6526 Single Drainline Y
KIMAX Model 6526 Single Drainline Y
KIMAX Model 6526 Single Drainline Y
    SCHOTT

    KIMAX Model 6526 Single Drainline Y

    Traducido por Google,

    Sistema de drenaje de residuos ácidos KIMAX®

    El sistema de residuos ácidos más sostenible y económico del mercado. Vea muchas de las características que KIMAX® tiene para ofrecer:

    • Tipo 1, tubería de vidrio de borosilicato clase A, cumple con la norma ASTM 1053-90
    • Tamaños de 1 1/2", 2", 3", 4", 6" de diámetro
    • Longitudes de tubería de 5' y 10'
    • Máxima resistencia química, incluso con cambios de temperatura y mezclas químicas
    • No se quemará ni emitirá humos tóxicos, certificación de reclamos de UL-Environment
    • Mínima expansión térmica, no se requieren juntas de expansión/bucles
    • Instalaciones Subterráneas sin problemas
    • Clasificación UL y UL-C como sistema cortafuego de penetración (UL 1479 / ASTM 814)
    • Cumple con las normas ASTM E-84 y UL 723, adecuado para la instalación en espacios de manejo de aire
    • Sistema de Residuos Ácidos certificado por la UPC y listado por IAPMO, archivo n.º 0500

    Un sistema acoplado mecánicamente que es la forma más fácil y segura de procesar desechos ácidos en cualquier entorno. No se necesitan herramientas especiales, epoxis o sistemas de fusión para conectar los componentes del sistema: corte las tuberías a la medida en el sitio con una herramienta manual fácil de usar y acóplelas a tuberías de vidrio, polímero, IPS, plomo, acero o plástico sin ningún problema.

    Con una junta mecánica, puede usar y reutilizar su sistema como lo desee a medida que cambien sus necesidades: ¡todo lo que necesita es un trinquete! KIMAX® puede mantenerse al día con todos los cambios que ocurren durante la vida útil de una instalación mientras mantiene los gastos de renovación al mínimo.

    El vidrio de borosilicato se utiliza para crear los recipientes y recipientes en los que se almacenan la mayoría de los productos químicos de laboratorio, las placas de Petri y las pipetas están hechos y, debido a sus propiedades inertes, se almacenan la mayoría de los isótopos radiactivos y corrosivos, lo que lo convierte en la única opción real y sostenible para su sistema de residuos ácidos.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia10925
    • Familia de productoMedical
    • Grupo de productosLaboratory Chemical-Waste And Vent Piping
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-20
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Equipos de laboratorio
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment