Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

AWS 60 BD

Número de Artículo: schueco_aws_60_bd
Fabricante: Schüco
Familia del producto: Fenêtres et Portes
Grupo del producto: Fenêtres ouvrant caché
Profundidad (mm): 60
Fecha de publicación: 2015-10-30
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (3)
This product is available in France only!
  • Narrow cross-sectional (astragal bar 83 mm)
  • Modular central joint with reinforced insulation chamber
  • Max dimensions L = 1450 mm (1 leaf) - 2500 mm (2 leaves) / H = 2150 mm (1 and 2 leaves)
  • Openings: side-hung, turn-and-tilt , bottom-hung or fire-fighter access


Material principal: Aluminium
Material secundario: Glass
Diseñado en: France
Fabricado en: France

Categoría BIMobject: Ventanas - Ventanas abatibles
Clasificación IFC: Window
nombre UNSPSC: Windows
código UNSPSC: 301716
Uniclass 2.0 Código: SS-25-30-95
Uniclass 2.0 Descripción: Window Systems
NBS Reference Código: 25-30-95
NBS Reference Descripción: Window Systems
COBIe Type Category: Window
Este producto es apto en :
Europe
  • France

BIMobject®