Publique sus productos
Plug-in shelving system, Starter Shelving, MULTIplus150, 3000 x 1000 x 600 mm, 7 Shelves, cross brace, galvanized

Plug-in shelving system, Starter Shelving, MULTIplus150, 3000 x 1000 x 600 mm, 7 Shelves, cross brace, galvanized

Traducido por Google,

Estanterías con sistema enchufable de SCHULTE: modulares, flexibles, innovadoras

La estantería enchufable es ideal para colocar y quitar artículos a mano. Gracias a su conexión enchufable, los estantes son rápidos y fáciles de montar y además ofrecen una mayor capacidad de carga máxima que los estantes con conexión atornillada. Se pueden instalar para estanterías simples y dobles, así como para sistemas de estanterías de varios pisos y tienen un sistema de perforación especial que facilita el cambio de accesorios. Como resultado, las estanterías enchufables proporcionan soluciones de almacenamiento eficientes y flexibles para la gama más amplia posible de artículos y tipos de almacenamiento.

Utilización eficiente de la capacidad de almacenamiento

Las perforaciones en los perfiles en T MULTIplus en el sistema enchufable de SCHULTE están dispuestas en una cuadrícula de 25 mm. En combinación con los estantes MULTIplus85 y MULTIplus150, que también cuentan con una altura de borde de 25 mm, esto permite una flexibilidad única cuando se trata de ajustar la altura y utilizar la capacidad de almacenamiento.

La compatibilidad de la rejilla y los estantes permite adaptarlos de forma óptima a los elementos a almacenar, permitiendo así el mayor aprovechamiento posible del espacio.

Estantes MULTIplus con alturas de borde variables de 25 y 40 mm

Los estantes de SCHULTE Lagertechnik están disponibles con alturas de borde de 25 mm y 40 mm. La capacidad de carga de los estantes Multiplus puede identificarse inmediatamente por la marca estampada en el borde frontal.

Con su altura de borde de 25 mm en combinación con nuestra rejilla de perfil en T de 25 mm, nuestros estantes MULTIplus85 y MULTIplus150 le ofrecen un aprovechamiento óptimo del área de almacenamiento.

Anchos y profundidades variables para un ajuste óptimo

Los estantes SCHULTE Lagertechnik están disponibles en cuatro anchos diferentes y una amplia gama de profundidades. Esto permite una adaptación óptima al área de almacenamiento existente y a las mercancías almacenadas.

Capacidad de carga de estantería variable para todo tipo de artículos

SCHULTE Lagertechnik ofrece cuatro tipos diferentes de estantes para adaptarse a los requisitos más diversos en cuanto a la capacidad de carga del estante. Los estantes MULTIplus, MULTIplus85, MULTIplus150, MULTIplus250 y MULTIplus330, pueden alcanzar cargas por estante de 85 kg a 330 kg. La opción de utilizar soportes permite aumentar la capacidad de carga de los estantes hasta los 410 kg. El reequipamiento es posible en cualquier momento.

Especificaciones
  • -colour: galvanized

    -width: 1000 mm

    -height: 3000 mm

    -depth: 600 mm

    -Number of shleves: 7

    -Starter shelving / Extension shelving: Starter shelving

    -Bracing type: Cross brace

    -Shelf load: 150 kg

    -Accessibility: single-sided use

    -Weight: 59,81 kg

Especificaciones técnicas
  • Referencia12762
  • Familia de productoShelving & Storage
  • Grupo de productosPlug-in shelving system
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)59.81
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje