Estanterías de oficina para almacenar más archivos en los espacios más pequeños
Las estanterías de oficina de SCHULTE Lagertechnik ofrecen la máxima capacidad de almacenamiento en las áreas más pequeñas. Es adecuado para hasta 192 carpetas por bahía, lo que brinda las mejores opciones posibles para almacenar y archivar sus archivos. Nuestras estanterías de oficina están disponibles como sistemas enchufables y atornillados. Según la versión, se pueden utilizar de uno o ambos lados.
Barras de tope y topes centrales para garantizar que todo permanezca en su lugar
La barra de tope o el tope central de las estanterías de oficina de SCHULTE Lagertechnik evitan que la mercancía se caiga o se deslice. Para estantes de 300 mm de profundidad, la barra de tope evita que las carpetas se deslicen. Para estantes de 600 mm de profundidad, el tope central evita que las carpetas se deslicen.
Anchos y profundidades variables para una personalización óptima
Los estantes para la estantería de oficina están disponibles en cuatro anchos diferentes y una amplia gama de profundidades. Esto permite una personalización óptima del área de almacenamiento existente y los elementos almacenados.
Superficies una amplia gama de opciones
La versión estándar de todos los estantes y perfiles se suministra galvanizada sendzimir o con recubrimiento de polvo en RAL 7035 gris claro. Los marcos de perfil en T también están disponibles en negro.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |