Publique sus productos
Shelving systems office, Starter Shelving, Plug-in shelving system, MULTIplus150, 2000 x 1000 x 600 mm, 6 Shelves, 120 folder items, galvanized

Shelving systems office, Starter Shelving, Plug-in shelving system, MULTIplus150, 2000 x 1000 x 600 mm, 6 Shelves, 120 folder items, galvanized

4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
Traducido por Google,

Estanterías de oficina para almacenar más archivos en los espacios más pequeños

Las estanterías de oficina de SCHULTE Lagertechnik ofrecen la máxima capacidad de almacenamiento en las áreas más pequeñas. Es adecuado para hasta 192 carpetas por bahía, lo que brinda las mejores opciones posibles para almacenar y archivar sus archivos. Nuestras estanterías de oficina están disponibles como sistemas enchufables y atornillados. Según la versión, se pueden utilizar de uno o ambos lados.

Barras de tope y topes centrales para garantizar que todo permanezca en su lugar

La barra de tope o el tope central de las estanterías de oficina de SCHULTE Lagertechnik evitan que la mercancía se caiga o se deslice. Para estantes de 300 mm de profundidad, la barra de tope evita que las carpetas se deslicen. Para estantes de 600 mm de profundidad, el tope central evita que las carpetas se deslicen.

Anchos y profundidades variables para una personalización óptima

Los estantes para la estantería de oficina están disponibles en cuatro anchos diferentes y una amplia gama de profundidades. Esto permite una personalización óptima del área de almacenamiento existente y los elementos almacenados.

Superficies una amplia gama de opciones

La versión estándar de todos los estantes y perfiles se suministra galvanizada sendzimir o con recubrimiento de polvo en RAL 7035 gris claro. Los marcos de perfil en T también están disponibles en negro.

Especificaciones
  • -colour: galvanized

    -width: 1000 mm

    -height: 2000 mm

    -depth: 600 mm

    -Shelves: 6

    -Starter shelving / Extension shelving: Starter shelving

    -Accessibility: double-sided use

    -Folder items: 120

    -Central stopper: incl.

    -Weight: 52,85 kg

Especificaciones técnicas
  • Referencia17743
  • Familia de productoShelving & Storage
  • Grupo de productosShelving systems office
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)52.85
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje

Disponibilidad en regiones

Europa