Estanterías para palets: perfectas para pesos pesados
Las estanterías para palets de SCHULTE Lagertechnik son la solución óptima para almacenar artículos pesados. Los robustos perfiles verticales de nuestras estanterías de paletización permiten cargas por estante de 4770 kg y cargas en bahía de hasta 30 t, y se entregan en una sola pieza hasta 12 m de altura. En las estanterías para palets, los palets se pueden almacenar tanto en horizontal como en vertical. Esto le permite utilizar el espacio de almacenamiento disponible de manera efectiva y adaptar el sistema de estanterías exactamente a sus necesidades.
Máxima flexibilidad
La flexibilidad de las estanterías para palets de SCHULTE Lagertechnik se logra en particular a través de la rejilla de 50 mm de la viga transversal. Por lo tanto, los sistemas de estanterías se pueden configurar de forma rápida y adaptada individualmente a los respectivos bienes de almacenamiento y locales individuales. Las barras de soporte de paletas adicionales permiten que la estantería de paletas se use tanto para almacenamiento longitudinal como transversal/transversal. Las longitudes y la capacidad de carga de las barras de soporte de paletas se pueden seleccionar libremente y, si se solicita, también se lacan individualmente.
Accesorios excepcionalmente extensos
Las estanterías para palets de SCHULTE Lagertechnik se diferencian de la competencia por una amplia gama de accesorios. Cuatro perfiles de marco y opciones de soporte versátiles, como paneles de acero, aglomerados, rejillas, soportes para contenedores y bidones, hacen posible personalizar el sistema de estanterías tanto para los requisitos especiales del cliente como con respecto a los respectivos productos almacenados.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |