Publique sus productos
Pallet racking, Complete shelving unit, 4000 x 8444 x 1100 mm, blue/galvanized/orange, 3 storage levels, pallet weight up to 860 kg, Bay load max. 7.855 kg

Pallet racking, Complete shelving unit, 4000 x 8444 x 1100 mm, blue/galvanized/orange, 3 storage levels, pallet weight up to 860 kg, Bay load max. 7.855 kg

3.8 de 5 estrellas3.8(13 reseñas)
Traducido por Google,

Estanterías para palets: perfectas para pesos pesados

Las estanterías para palets de SCHULTE Lagertechnik son la solución óptima para almacenar artículos pesados. Los robustos perfiles verticales de nuestras estanterías de paletización permiten cargas por estante de 4770 kg y cargas en bahía de hasta 30 t, y se entregan en una sola pieza hasta 12 m de altura. En las estanterías para palets, los palets se pueden almacenar tanto en horizontal como en vertical. Esto le permite utilizar el espacio de almacenamiento disponible de manera efectiva y adaptar el sistema de estanterías exactamente a sus necesidades.

Máxima flexibilidad

La flexibilidad de las estanterías para palets de SCHULTE Lagertechnik se logra en particular a través de la rejilla de 50 mm de la viga transversal. Por lo tanto, los sistemas de estanterías se pueden configurar de forma rápida y adaptada individualmente a los respectivos bienes de almacenamiento y locales individuales. Las barras de soporte de paletas adicionales permiten que la estantería de paletas se use tanto para almacenamiento longitudinal como transversal/transversal. Las longitudes y la capacidad de carga de las barras de soporte de paletas se pueden seleccionar libremente y, si se solicita, también se lacan individualmente.

Accesorios excepcionalmente extensos

Las estanterías para palets de SCHULTE Lagertechnik se diferencian de la competencia por una amplia gama de accesorios. Cuatro perfiles de marco y opciones de soporte versátiles, como paneles de acero, aglomerados, rejillas, soportes para contenedores y bidones, hacen posible personalizar el sistema de estanterías tanto para los requisitos especiales del cliente como con respecto a los respectivos productos almacenados.

Especificaciones
  • -width: 8444 mm

    -height:4000 mm

    -depth: 1100 mm

    -Bays: 3 each 2700 mm wide

    -Bay heights: 1750 mm

    -Pallet height max: 1500 mm

    -Storage levels: 3

    -Pallet spaces: 27

    -Bay load max.: 7855 kg

    -Weight: 290,24 kg

Especificaciones técnicas
  • Referencia46825
  • Familia de productoShelving & Storage
  • Grupo de productosPallet racking
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)4000
  • Ancho (mm)8444
  • Profundidad (mm)1100
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)290.24
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje

Disponibilidad en regiones

Europa